Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lagerdaten

Abmessungsnormen
Hauptabmessungen: ISO 15:2011 bzw. DIN 616:2000; ausgenommen die Breite der abgedichteten Lager mit dem Vorsetzzeichen BS2-
Toleranzen

Weitere Informationen

Toleranzen
Normal
Lager mit Formtoleranz nach P5 (Nachsetzzeichen C08) auf Anforderung

Ausnahme:
  • Lager mit d ≤ 300 mm:
    • Breitentoleranz mindestens 50 % enger gegenüber den Normwerten (Tabelle 1)
    • Formtoleranz nach Toleranzklasse P5
  • Lager für Vibrationsmaschinen:
    • Bohrungstoleranz nach Toleranzklasse P5
    • Außendurchmessertoleranz nachToleranzklasse P6

Werte: ISO 492 bzw. DIN 620-2 (Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4)
Lagerluft

Weitere
Informationen
Lagerluft
Normal, C3
Verfügbarkeit von Lagern mit Lagerluft C2, C4 oder C5 anfragen

Lager für Vibrationsmaschinen: C4

Lager für hohe Drehzahlen: C4
Die Liefermöglichkeit von Lagern mit Lagerluft C3 ist anzufragen
Werte:
Die Werte entsprechen, sofern genormt, ISO 5753-1:2009 bzw. DIN 620-4:2004 und gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.
Zulässige Schiefstellungen
  • Richtwerte für geringe bis normale Belastungen (P ≤ 0,1 C) und konstante Schiefstellung gegenüber dem Außenring: (Tabelle 7)

    Inwieweit die angegebenen Richtwerte ausgenutzt werden können, hängt letztendlich jedoch von der Gestaltung der Lagerstelle, der Art der Dichtung usw. ab.

  • Bei im Verhältnis zum Außenring veränderlichen Schiefstellungen werden in den Lagern zusätzliche Gleitbewegungen hervorgerufen. Mit Rücksicht auf die damit verbundene Erwärmung sollten die Schiefstellungen in solchen Fällen nur wenige zehntel Grad betragen.
    Typische Lagerungen mit veränderlichen Schiefstellungen sind zu finden in:
    • Siebmaschinen mit umlaufender Unwucht und damit auch mit umlaufender Durchbiegung der Welle (Bild 1)
    • nicht geraden Papierkalanderwalzen mit stillstehender Achse
  • Um eine Beeinträchtigung der Dichtfunktion zu vermeiden, ist bei abgedichteten Pendelrollenlagern die Schiefstellung der Welle gegenüber dem Gehäuse auf ungefähr 0,5 ° begrenzt.

SKF logo