Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Belastungen

Mindestbelastung

Weitere Informationen

Erforderliche Mindestbelastung
Pm = 0,01 C0

Bei ölgeschmierten Lagern:

n/nr ≤ 0,3 → Pm = 0.003 C0

Obtain the axial drive-up distance

Berechnungen durchführen
Axiale TragfähigkeitSKF Pendelrollenlager können aufgrund ihrer besonderen inneren Konstruktion neben Radialbelastungen auch reine Axialbelastungen aufnehmen.
Die zulässige Axialbelastung von korrekt montierten Lagern auf Spannhülse und glatter Welle kann näherungsweise bestimmt werden aus:

Fap = 0,003 B d


Äquivalente dynamische Lagerbelastung

Weitere Informationen

Äquivalente dynamische Lagerbelastung, P
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Berechnungen durchführen
Äquivalente statische Lagerbelastung

Weitere Informationen

Äquivalente statische Belastung
P0 = Fr + Y0 Fa

Symbole

BLagerbreite [mm]
C0
statische Tragzahl [kN] (→ Produkttabelle)
d
Bohrungsdurchmesser des Lagers [mm]
elagerabhängiger Grenzwert (→ Produkttabelle)
FaAxialbelastung [kN]
Fapgrößte zulässige Axialbelastung, [kN]
FrRadialbelastung [kN]
Päquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0äquivalente statische Lagerbelastung [kN]
Pm
äquivalente Mindestbelastung [kN]
n
Betriebsdrehzahl [min-1]
nr
Referenzdrehzahl [min-1] (→ Produkttabelle)
Y0, Y1, Y2
Berechnungsfaktoren (→ Produkttabelle)
SKF logo