Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Abmessungen

Die Abmessungen geteilter Pendelrollenlager sind nicht genormt. Die Bohrungs- und Außendurchmesser von Lagern der Grundausführung (auf denen geteilte Lager basieren) entsprechen jedoch ISO 15:1998.
SKF logo