Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Geteilte Pendelrollenlager

Geteilte Pendelrollenlager (Bild 1) werden vor allem dann eingesetzt, wenn die Lager nur schwer erreichbar sind. Das ist beispielsweise bei langen Wellen der Fall, die an mehreren Stellen gestützt werden müssen, oder bei Kurbelwellen. Ihr Einsatz lohnt sich, wenn Instandhaltung und insbesondere der Austausch ungeteilter Lager sehr zeit- und kostenaufwändig sind und zu längeren oder inakzeptablen Stillständen führen würden. Geteilte Pendelrollenlager sind eine optimale Lösung für solche Situationen. Die wichtigsten Anwendungsbereiche sind Fördergeräte, lange, mehrfach geführte Wellen und große Lüftungsanlagen (Bild 2).
Geteilte SKF Pendelrollenlager werden auf Bestellung gefertigt. Ihre Ausführung richtet sich nach dem individuellen Anwendungsfall und basiert i.d.R. auf Lagern der Grundausführung. Vor der endgültigen Auslegung einer Lagerung mit geteilten Pendelrollenlagern empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.
SKF logo