Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lagerluft

Geteilte SKF Pendelrollenlager werden mit der Radialluft Normal oder C3 nach ISO 5753:1991 gefertigt.
SKF logo