Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schiefstellungen

Geteilte Pendelrollenlager sind selbstausrichtend und erlauben Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse bis ca. 1,5°.
SKF logo