Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Drehzahlen

Die Schwingungen beim Überrollen der Stoßfuge begrenzen die Betriebsdrehzahlen geteilter Lager auf ca. 50% der Bezugsdrehzahlen ungeteilter Pendelrollenlager. Da keine allgemeingültigen Richtwerte festgelegt werden können, empfiehlt es sich, insbesondere bei relativ hohen Drehzahlen den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.
SKF logo