Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Toleranzen

Geteilte SKF Pendelrollenlager werden mit Normal-Toleranzen gefertigt (mit Ausnahme des Bohrungsdurchmessers und der Innenringbreite). Die Normal-Toleranzen entsprechen ISO 492:2002.
SKF logo