Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Temperaturgrenzwerte

Bei den Pendelrollenlagern werden die zulässigen Betriebstemperaturen begrenzt durch:
  • die Maßstabilität der Lagerringe
  • die Dichtungen
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe

Die Lagerringe der SKF Pendelrollenlager werden einer besonderen Wärmebehandlung unterzogen. Die Lagerteile sind für Betriebstemperaturen bis mindestens 200 °C maßstabilisiert.

Dichtungen

Der zulässige Temperaturanwendungsbereich für Dichtungen ist werkstoffabhängig und liegt bei:
  • NBR: -40 bis +90 °C (–40 to +195 °F)
    Temperaturen bis 120 °C (250 °F) sind kurzzeitig zulässig.
  • Dichtungen aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk(HNBR): -40 bis +150 °C (–40 to +300 °F)
  • Dichtungen aus Fluor-Kautschuk(FKM): -30 bis +200 °C (–20 to +390 °F)
Temperaturspitzen liegen normalerweise an der Dichtlippe vor.

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzwerte für die in abgedichteten SKF Pendelrollenlagern eingefüllten Schmierfette sind in Tabelle 1 angegeben. Temperaturgrenzwerte für andere SKF Schmierfette enthält der Abschnitt Auswahl eines geeigneten SKF Fetts.

Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzwerte gemäß dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.


SKF logo