Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Temperaturgrenzwerte

Bei vierreihigen Kegelrollenlagern wird die zulässige Betriebstemperatur begrenzt durch:
  • die Maßstabilität der Lagerringe und Rollen
  • den Käfig
  • die Dichtungen und O-Ringe
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe und Rollen

Die Lagerringe und Rollen sind für Betriebstemperaturen bis mindestens 150° C maßstabilisiert.

Käfige

Die aus Stahlblech bzw. Stahl gefertigten Käfige können bei den gleichen Betriebstemperaturen eingesetzt werden wie die Lagerringe und -scheiben.

Dichtungen und O-Ringe

Der zulässige Temperaturanwendungsbereich für Dichtungen ist abhängig vom Werkstoff und liegt bei:

  • Dichtungen aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (HNBR): -40 bis +300 °F (-40 bis +150 °C) 
  • FKM: -20 bis +390 °F (–30 bis +200 °C)
Temperaturspitzen liegen normalerweise an der Dichtlippe vor.
Die O-Ringe bestehen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) und sind für Betriebstemperaturen zwischen –40 und +100 °C geeignet.
Kurzzeitig sind auch Temperaturen bis 120 °C zulässig.

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzwerte für SKF Schmierfette finden sie im Abschnitt Auswahl eines geeigneten SKF Schmierfett
Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die zulässigen Temperaturgrenzwerte nach dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo