Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lagerdaten


ager mit metrischen AbmessungenEinseitig wirkende Lager mit Zollabmessungen
Maßnormen
Hauptabmessungen: ISO 104 (sofern genormt)Hauptabmessungen: ANSI/AFBMA Std 23.2
Toleranzen

Weitere Informationen

Toleranzen
Für die meisten einseitig und zweiseitig wirkenden Axial-Kegelrollenlager:
  • Bohrungs- und Außendurchmesserwerte: ISO 199 (Tabelle 1)
  • geometrische Toleranzen und Toleranzen für die Lagerhöhe sind unterschiedlich → auf Anfrage für jedes einzelne Lager verfügbar 
ANSI/AFBMA Std. 23.2
Axial-Kegelrollenlager für Druckspindeln → auf Anfrage für jedes einzelne Lager verfügbar
SKF logo