Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Erreichbare Drehzahlen

Die erreichbaren Drehzahlen in den Produkttabellen sind Richtwerte. Sie gelten unter bestimmten Bedingungen. Weitergehende Informationen enthält der Abschnitt Erreichbare Drehzahlen.

Abgedichtete Lager

Da an der Dichtlippe keine Reibung erzeugt wird, entspricht die erreichbare Drehzahl eines abgedichteten Lagers der eines offenen Lagers derselben Größe.

Schmierwirkung

Die Werte für Öl-Luft-Schmierung sind bei anderen Ölschmierverfahren nach unten zu korrigieren.

Die Werte für Fettschmierung lassen sich bei abgedichteten bzw. offenen Lagern mit der richtigen Menge an geeignetem, niedrigviskosem Premiumfett erzielen. Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen SKF Beratungsservice.

Eingepasste Lager

Wenn Einzellager zur Erzielung einer erhöhten Steifigkeit so eingepasst werden, dass eine starke Vorspannung entsteht, sind die erreichbaren Drehzahlen aus den Produkttabellen nach unten zu korrigieren. Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen SKF Beratungsservice.

Lagersätze

Werden Lagersätze mit zwei oder mehr direkt nebeneinander liegenden Lagern eingebaut, sind die erreichbaren Drehzahlen aus den Produkttabellen nach unten zu korrigieren. Die in diesen Fällen zulässigen Höchstdrehzahlen lassen sich durch Multiplikation des Richtwerts in den Produkttabellen mit dem Reduktionsfaktor aus der Tabelle 1 ermitteln (der Reduktionsfaktor ist abhängig von der Lagerkonstruktion, der Vorspannung und der Lageranordnung).

Abstandsringe

Sollte die berechnete erreichbare Drehzahl nicht für den Anwendungsfall ausreichen, können präzisionsgefertigte Abstandsringe in den Lagersatz eingebaut werden (Bild 1), um das Drehzahlvermögen zu erhöhen.
SKF logo