Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lagerdaten

AbmessungsnormenDIN EN 152011
KantenabständeDie minimalen Kantenabstände in radialer Richtung (r1, r3) und axialer Richtung (r2, r4) sind in der Produkttabelle aufgelistet. Die Eigenschaften variieren je nach Reihe.

718 .. D Reihe

  • Werte für den Innenring und die Druckseite des Außenrings: ISO 15:2011
  • Die Werte für die druckabgewandte Seite des Außenrings sind nicht genormt

719 .. D, 70 .. D und 72 .. D Reihe

  • Werte für den Innenring und die Druckseite des Außenrings: ISO 15:2011
  • Werte für die druckabgewandte Seite des Außenrings: ISO 12044:1995, wo zutreffend

719 .. E

  • Werte für die druckabgewandte Seite des Außenrings (d ≤ 30 mm), die Druckseite des Innenrings und die Druckseite des Außenrings: ISO 15:2011
  • Werte für die druckabgewandte Seite des Innenrings (d > 30 mm): kleiner als die nach ISO 15:2011
  • Werte für die druckabgewandte Seite des Außenrings: DIN EN 12044:1995

70 .. E und S70 .. W

  • Werte für den Innenring und die Druckseite des Außenrings: ISO 15:2011
  • Werte für die druckabgewandte Seite des Außenrings: DIN EN 12044:1995

719 .. B und 70 .. B

  • Werte für den Innenring und die Druckseite des Außenrings: ISO 15:2011
  • Werte für die druckabgewandte Seite des Außenrings: kleiner als die nach ISO 15:2011

Die angemessenen maximalen Kantenabstände, die für die Bemessung der Rundungsradien wichtig sind, entsprechen ISO 582:1995 und sind in der Produkttabelle aufgelistet.

Toleranzen
Weitere Informationen (→ Toleranzen)
Serienmäßig mit Toleranzklasse P4A oder P4. Die Toleranzklassen P4B, PA9A und P2 sind auf Anfrage erhältlich.

Die aufgelisteten Toleranzklassen gelten für:

BerechnungsdatenFür Hybridlager entsprechen die dynamischen Tragzahlen C und Ermüdungsgrenzbelastungen Pu der Norm ISO 20056-1. Die statischen Tragzahlen C0 entsprechen ISO 20056-2.
SKF logo