Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Käfige

Je nach Reihe und Größe sind einreihige Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ serienmäßig mit den nachstehend aufgeführten Käfigen erhältlich (Matrix 1):
  • Fensterkäfige aus Phenolharz mit Gewebeeinlage, außenringgeführt, ohne Nachsetzzeichen (Bild 1)
  • Fensterkäfige aus glasfaserverstärktem PEEK, außenringgeführt, Nachsetzzeichen TNHA (Bild 2)
  • ein glasfaserverstärkter Käfig aus Polyetheretherketon (PEEK) für Lager in der Reihe S70, W, Fenstertyp, ohne Nachsetzzeichen (Bild 3)
    • kugelgeführt für niedrige und mittlere Drehzahlen
    • außenringgeführt für hohe Drehzahlen
  • ein Fensterkäfig aus kohlenstofffaserverstärktem PEEK, außenringgeführt, ohne Nachsetzzeichen (Bild 4)
  • Käfig aus glasfaserverstärktem PA46, Fensterausführung, kugelgeführt, Nachsetzzeichen TP (Bild 5)
  • Fensterkäfig aus faserverstärktem PEEK, kugelgeführt, Nachsetzzeichen VG275
  • Massiv-Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt, Nachsetzzeichen MA

Die leichten Polymerkäfige reduzieren Trägheits- und Fliehkräfte bei gleichzeitiger Maximierung der Schmierstoffwirkung.

Andere Käfigwerkstoffe und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Es empfiehlt sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Weitere Informationen zu Werkstoffen entnehmen Sie dem Abschnitt Käfigwerkstoffe.

SKF logo