Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Äquivalente Lagerbelastungen

Bei der Bestimmung der äquivalenten Lagerbelastung für vorgespannte Schrägkugellager ist die Vorspannung zu berücksichtigen. Je nach Betriebsbedingungen lässt sich die axiale Komponente der Lagerbelastung Fa für ein Lagerpaar in O- oder X-Anordnung näherungsweise mit den folgenden Gleichungen bestimmen.

Radial belastete Lagerpaare, Einbau mit fester Passung:

Radial belastete Lagerpaare, mit Federn vorgespannt:

Axial belastete Lager, Einbau mit fester Passung

Axial belastete Lagerpaare, mit Federn vorgespannt:

Hierin sind


Fa=axialer Lastanteil [N]
Gm=

preload in the mounted bearing pair [N] (→ Preload in mounted bearing sets)

For S70 .. W series bearings, contact the SKF applications engineering service.

Gsprings=Vorspannung durch die Federn [N] (bei Spindelanwendungen müssen sich die federbelasteten Lagerringe axial frei bewegen können)
Ka=auf die Lageranordnung wirkende externe Axialkraft [N]

SKF logo