Schrägkugellager
SKF fertigt Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ für Wellendurchmesser zwischen 6 und 360 mm. Aufgrund der verschiedenen Anwendungsanforderungen umfasst das SKF Sortiment an Hochgenauigkeits-Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision Bearings“ vier ISO-Maßreihen in einer Vielzahl von Ausführungen. Dank der großen Auswahl an Ausführungen und Varianten lassen sich die Lager in praktisch jede Werkzeugmaschine und in jede andere Anwendung integrieren, die Präzisionslager erfordert.
Tabelle 1 enthält das Sortiment mit Hochgenauigkeits-Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision Bearings“.
SKF bietet Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ mit einer Vielzahl von Konstruktionsmerkmalen:
- drei verschiedene Berührungswinkel (s. Berührungswinkel)
-
drei verschiedene Kugelgrößen:
- Ausführung D (→ Lager der Hochleistungsausführung D)
- Ausführung E (→ Hochgeschwindigkeitslager der Ausführung E) und Ausführung W (→ Hochgeschwindigkeitslager der Ausführung W)
- Ausführung B (→ Hochgeschwindigkeitslager der Ausführung B)
- zwei verschiedene Kugelwerkstoffe (s. Hybridlager)
- Dichtungslösungen (s. Dichtungslösungen)
- Eigenschaften der direkten Öl-Luft-Schmierung (s. Direkte Öl-Luft-Schmierung)
- zwei verschiedene Ringwerkstoffe (s. Lager aus NitroMax-Stahl)
- optimierte Käfige und engere Toleranzen (→ SKF Silent Reihe)
Tabelle 1 enthält das Sortiment mit Hochgenauigkeits-Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision Bearings“.