Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Tragfähigkeit von Lagersätzen

Die Werte für Tragzahlen (C, C0) und Ermüdungsgrenzbelastung (Pu) in derProdukttabelle beziehen sich auf Einzellager. Bei Lagersätzen müssen die entsprechenden Werte für Einzellager mit dem Beiwert aus Tabelle 1 multipliziert werden.
SKF logo