Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerdaten


Einseitig wirkende LagerZweiseitig wirkende Axial-NadellagerKartuschen
AbmessungsnormenISO 15:2011, nur für die Reihen BSA 2 und BSA 3, die mit den ISO-Maßreihen 02 bzw. 03 übereinstimmen

Lager der Reihe BSD entsprechen teilweise den ISO-Maßreihen

Nicht genormtNicht genormt
Toleranzen
Weitere Informationen (→ Toleranzen)
P4-Maßgenauigkeit
P2-Laufgenauigkeit
Werte: ISO 492:2014 bzw. 620-4 (Tabelle 1)

Die Werte gelten für Einzellager. Bei zusammengepassten Lagersätzen beträgt der Axialschlag meist weniger als 2,5 µm, sofern die Lagersitze präzise geschliffen und die Lager ordnungsgemäß eingebaut sind.

Werte: (Tabelle 2)Werte: (Tabelle 3)
SKF logo