Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Käfige

Je nach Lagerreihe sind Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe serienmäßig mit den nachstehend aufgeführten Käfigen erhältlich:
  • Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt, kein Nachsetzzeichen
  • Schnappkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt, kein Nachsetzzeichen

Diese robusten, äußerst leichten Käfige minimieren die Zentrifugalkräfte und sind für schnelles Beschleunigen und Abbremsen geeignet.

Weitere Hinweise zu den Werkstoffen finden Sie unter Werkstoffe für Käfige.

SKF logo