Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Reibung

Die Reibungsverluste in Axial-Radial-Zylinderrollenlagern hängen, genau wie bei anderen Rollenlagern, von mehreren Faktoren ab. Allgemeine Informationen enthält der Abschnitt Reibung.
Die Werte für das Reibmoment in der Produkttabelle sind Durchschnittswerte, die bei Funktionstests ermittelt wurden. Sie sollten ausschließlich als Richtwerte gesehen werden. Die Tests wurden unter den folgenden Betriebsbedingungen durchgeführt:
  • Schmierung: Schmierstoff, kinematische Ölviskosität 150 mm2/s bei 40 °C
  • Drehzahl: 5 1/min
  • Umgebungstemperatur: 30 bis 40 °C
  • Befestigungsschrauben mit den empfohlenen Anzugsmomenten (→ Produkttabelle)
SKF logo