Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Axial-Radial-Zylinderrollenlager

Axial-Radial-Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“ (Bild 1) werden häufig für Drehtische und für Teilapparate bzw. Mehrspindelbohrköpfe von Bearbeitungszentren eingesetzt. SKF fertigt Axial-Radial-Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“ für Wellendurchmesser zwischen 80 und 850 mm an. Aufgrund Ihrer Innenkonstruktion und Ihrer Fertigung mit genauen Toleranzen können diese Lager einen besseren radialen Rundlauf als Toleranzklasse P4 und einen ungefähren axialen Rundlauf wie in Toleranzklasse P4 erzielen.
SKF logo