Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zulässige Momentbelastung

Für Axial-Radial-Zylinderrollenlager gilt im Allgemeinen, dass sie sich langsam drehen, sie langsame Drehbewegungen ausführen oder im Stillstand Belastungen ausgesetzt sind. Unter diesen Bedingungen wird die maximal zulässige Momentbelastung durch die statische Belastungsgrenze eingeschränkt. Sie kann folgendermaßen ermittelt werden

Mperm = 0,23 d1 (C0a/s0 – Fa)

Hierin sind
Mperm
=zulässige Momentbelastung [kNmm]
C0a=statische Tragzahl des Axialrollensatzes [kN] (s. Produkttabelle)
d1=Außendurchmesser des Innenrings [mm] (s. Produkttabelle)
Fa=zentrisch wirkende Axialbelastung [kN]
s0=Sicherheitsfaktor (s. Zulässige statische Belastungen)
= 4
Bei häufig auftretender Rotation oder Schwingung kann die Lebensdauer die zulässige Momentbelastung einschränken. In solchen Fällen empfiehlt es sich jedoch, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.
Anhand von Diagramm 1 lässt sich schnell prüfen, ob eine bestimmte Lagergröße bei überwiegend statischer Belastung geeignet ist.
SKF logo