Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Erreichbare Drehzahlen

Die erreichbaren Drehzahlen in den Produkttabellen (→ einreihige Lager und zweireihige Lager) sind Richtwerte basierend auf Zylinderrollenlagern mit einer Radialluft nahe null (→ Erreichbare Drehzahlen).
In Anwendungen, bei denen ein radiales Betriebsspiel > 0,002 mm oder eine Vorspannung angewandt wird oder wenn die Sitze bzw. Anlaufflächen nicht die Genauigkeitsanforderungen erfüllen, sind die Bezugsdrehzahlen zu reduzieren (→ Empfohlene Wellen- und Gehäusepassungen und Genauigkeit von Lagersitzen und Anlaufflächen).
Die erreichbaren Drehzahlen für vorgespannte Lager der Reihen N 10 und NN 30 können mithilfe der Richtwerte in Tabelle 1 angenähert ermittelt werden. Bezüglich der erreichbaren Drehzahlen für vorgespannte Lager der Reihe NNU 49 wenden Sie sich bitte an den Technischen SKF Beratungsservice.
SKF logo