Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lagerdaten

Hauptabmessungen
ISO 15:2011
Toleranzen
Zusätzliche Angaben
(→ Toleranzen)
  • Toleranzklasse SP (Tabelle 1) serienmäßig
  • Präzisions-Toleranzklasse UP (Tabelle 2) auf Anfrage
  • Toleranzklassen SP und UP für kegelige Bohrung 1:12 (Tabelle 3)
BerechnungsdatenFür Hybridlager entsprechen die dynamischen Tragzahlen C und Ermüdungsgrenzbelastungen Pu der Norm ISO 20056-1. Die statischen Tragzahlen C0 entsprechen ISO 20056-2.
Vorspannweg
Ausgleich axialer Verschiebungen der Welle gegenüber dem Gehäuse innerhalb bestimmter Grenzen (→ Produkttabellen: einreihige Lager und zweireihige Lager). Während des Betriebs kommt es zu axialen Verschiebungen innerhalb des Lagers und nicht zwischen Lager und Welle oder Gehäusebohrung. Da die Verschiebung im Lager stattfindet, wird praktisch ein Anstieg der Reibung vermieden.
SKF logo