Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zylinderrollenlager, einreihig, der Reihe Super-precision

DruckenAls PDF exportieren
  • (alle)
    Bohrung:
    Exakt :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Außendurchmesser:
    Exakt :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Breite:
    Exakt :
     ≤ B ≤ 
    B =
HauptabmessungenTragzahlenErmüdungsgrenzbelastungErreichbare DrehzahlenKurzzeichen
   dyn.stat. FettschmierungÖl-Luft-Schmierung 
dDBCC0Pu   
mmkNkNr/min 
         
65
100
18
44
56
6.55
15000
20000
N 1013 KTNHA/SP
45
75
16
27
30
3.45
28000
34000
N 1009 KPHA/SP
50
80
16
30.8
36.5
3.6
15000
17000
N 1010 KTN/HC5SP
40
68
15
25.1
28
2.75
18000
20000
N 1008 KTN/HC5SP
55
90
18
37.4
44
5.2
22000
28000
N 1011 KPHA/SP
55
90
18
39.1
46.5
4.65
19000
26000
N 1011 KTNHA/HC5SP
45
75
16
29.2
32.5
3.8
14000
15000
N 1009 KTN/SP
95
145
24
84.2
116
14
6700
7500
N 1019 KTN9/SP
110
170
28
125
173
17
9500
13000
N 1022 KTNHA/HC5SP
70
110
20
53.9
69.5
6.8
20000
24000
N 1014 KPHA/HC5SP
55
90
18
37.4
44
4.5
24000
30000
N 1011 KPHA/HC5SP
80
125
22
67.1
90
10.6
12000
16000
N 1016 KTNHA/SP
60
95
18
40.2
49
5.85
20000
26000
N 1012 KPHA/SP
60
95
18
42.9
53
5.4
12000
14000
N 1012 KTN/HC5SP
40
68
15
23.3
25
2.45
32000
38000
N 1008 KPHA/HC5SP
95
145
24
80.9
112
11.4
11000
15000
N 1019 KTNHA/HC5SP
70
110
20
57.2
75
7.35
10000
12000
N 1014 KTN/HC5SP
40
68
15
25.1
28
3.2
15000
17000
N 1008 KTN/SP
70
110
20
55
72
7.1
15000
20000
N 1014 KTNHA/HC5SP
50
80
16
28.6
33.5
3.8
26000
30000
N 1010 KPHA/SP
80
125
22
69.3
93
9.3
9000
10000
N 1016 KTN/HC5SP
85
130
22
73.7
102
10
9000
10000
N 1017 KTN9/HC5SP
80
125
22
69.3
93
11
8500
9000
N 1016 KTN/SP
80
125
22
66
86.5
10.2
16000
19000
N 1016 KPHA/SP
75
115
20
52.8
69.5
6.8
19000
22000
N 1015 KPHA/HC5SP
65
100
18
42.9
54
6.3
20000
24000
N 1013 KPHA/SP
50
80
16
29.7
34.5
3.45
20000
28000
N 1010 KTNHA/HC5SP
40
68
15
23.3
25
2.9
30000
36000
N 1008 KPHA/SP
95
145
24
80.9
112
13.4
10000
14000
N 1019 KTNHA/SP
120
180
28
130
186
21.2
8000
11000
N 1024 KTNHA/SP
100
150
24
85.8
120
14.3
9500
13000
N 1020 KTNHA/SP
110
170
28
128
180
17.6
6700
7500
N 1022 KTN9/HC5SP
75
115
20
56.1
75
8.8
9000
9500
N 1015 KTN/SP
75
115
20
55
72
8.5
13000
18000
N 1015 KTNHA/SP
50
80
16
28.6
33.5
3.25
28000
32000
N 1010 KPHA/HC5SP
45
75
16
27
30
2.9
30000
36000
N 1009 KPHA/HC5SP
85
130
22
73.7
102
11.6
8000
8500
N 1017 KTN9/SP
110
170
28
128
180
20.8
5600
6300
N 1022 KTN9/SP
60
95
18
41.3
51
6.1
16000
22000
N 1012 KTNHA/SP
45
75
16
29.2
32.5
3.25
16000
18000
N 1009 KTN/HC5SP
65
100
18
44
56
5.6
17000
22000
N 1013 KTNHA/HC5SP
90
140
24
76.5
104
12.5
10000
14000
N 1018 KTNHA/SP
40
68
15
24.2
26.5
3.05
22000
32000
N 1008 KTNHA/SP
70
110
20
57.2
75
8.65
9500
10000
N 1014 KTN/SP
55
90
18
39.1
46.5
5.5
17000
24000
N 1011 KTNHA/SP
105
160
26
108
146
17.3
9000
13000
N 1021 KTNHA/SP
65
100
18
42.9
54
5.4
22000
26000
N 1013 KPHA/HC5SP
80
125
22
66
86.5
8.65
18000
20000
N 1016 KPHA/HC5SP
120
180
28
130
186
18
9000
12000
N 1024 KTNHA/HC5SP
45
75
16
28.1
31
3.1
22000
32000
N 1009 KTNHA/HC5SP
70
110
20
53.9
69.5
8
18000
22000
N 1014 KPHA/SP
55
90
18
40.2
48
4.9
13000
15000
N 1011 KTN/HC5SP
85
130
22
70.4
98
9.65
13000
17000
N 1017 KTNHA/HC5SP
100
150
24
88
125
14.6
6700
7500
N 1020 KTN9/SP
80
125
22
67.1
90
9
13000
18000
N 1016 KTNHA/HC5SP
90
140
24
79.2
108
11
8500
9500
N 1018 KTN9/HC5SP
65
100
18
44.6
58.5
6.8
10000
11000
N 1013 KTN/SP
60
95
18
42.9
53
6.3
11000
12000
N 1012 KTN/SP
100
150
24
85.8
120
12
11000
15000
N 1020 KTNHA/HC5SP
105
160
26
110
153
15.3
7000
8000
N 1021 KTN9/HC5SP
65
100
18
44.6
58.5
5.85
11000
13000
N 1013 KTN/HC5SP
120
180
28
134
196
18.6
6300
7000
N 1024 KTN9/HC5SP
75
115
20
52.8
69.5
8.15
17000
20000
N 1015 KPHA/SP
110
170
28
125
173
20
8500
12000
N 1022 KTNHA/SP
45
75
16
28.1
31
3.65
20000
28000
N 1009 KTNHA/SP
60
95
18
41.3
51
5.1
18000
24000
N 1012 KTNHA/HC5SP
60
95
18
40.2
49
4.9
22000
28000
N 1012 KPHA/HC5SP
55
90
18
40.2
48
5.7
12000
13000
N 1011 KTN/SP
75
115
20
56.1
75
7.5
9500
11000
N 1015 KTN/HC5SP
40
68
15
24.2
26.5
2.6
26000
36000
N 1008 KTNHA/HC5SP
70
110
20
55
72
8.3
13000
19000
N 1014 KTNHA/SP
90
140
24
79.2
108
12.9
7000
8000
N 1018 KTN9/SP
120
180
28
134
196
22
5300
6000
N 1024 KTN9/SP
50
80
16
29.7
34.5
4.05
19000
26000
N 1010 KTNHA/SP
105
160
26
110
153
18
6300
7000
N 1021 KTN9/SP
50
80
16
30.8
36.5
4.25
13000
14000
N 1010 KTN/SP
75
115
20
55
72
7.2
14000
20000
N 1015 KTNHA/HC5SP
90
140
24
76.5
104
10.6
12000
16000
N 1018 KTNHA/HC5SP
85
130
22
70.4
98
11.2
11000
16000
N 1017 KTNHA/SP
95
145
24
84.2
116
11.8
8000
9000
N 1019 KTN9/HC5SP
100
150
24
88
125
12.5
7500
8500
N 1020 KTN9/HC5SP
105
160
26
108
146
14.6
10000
14000
N 1021 KTNHA/HC5SP

SKF logo