Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Käfige

Einreihige SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager der Reihe Super-precision sind mit einem der folgenden Käfige lieferbar:
  • Fensterkäfig aus Polyamid 66, rollengeführt, Nachsetzzeichen TN
  • Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, rollengeführt, Nachsetzzeichen TN9
  • Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem PEEK, außenringgeführt, Nachsetzzeichen TNHA
  • Fensterkäfig aus kohlefaserverstärktem PEEK, außenringgeführt, Nachsetzzeichen PHA
Zweireihige SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager der Reihe Super-precision sind je nach Bauform, Reihe und Größe serienmäßig mit den folgenden Käfigen lieferbar:
  • zwei Fensterkäfige aus Polyamid 66, rollengeführt, Nachsetzzeichen TN
  • zwei Fensterkäfige aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, rollengeführt, Nachsetzzeichen TN9
  • ein oder zwei Kammkäfige aus Messing, rollengeführt, kein Nachsetzzeichen
Weitere Hinweise zur Eignung von Käfigen finden Sie im Abschnitt Werkstoffe für Käfige.
SKF logo