Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lager mit vorgeschliffener Laufbahn

Bei extrem hohen Anforderungen an die Laufgenauigkeit empfiehlt SKF den Einbau des bordlosen Innenrings eines Lagers aus der Reihe NNU 49 auf die Welle und anschließendes Fertigschleifen der Innenring-Laufbahn und der anderen Wellendurchmesser in einem Arbeitsgang.
Für diese Anwendungen kann SKF Lager der Reihe NNU 49 mit kegeliger Bohrung und Schleifzugabe an der Innenring-Laufbahn liefern (Nachsetzzeichen VU001). Die Schleifzugabe hängt vom Bohrungsdurchmesser des Innenrings ab und ist in Tabelle 1 angegeben.
SKF logo