Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ausführungsvarianten

SKF fertigt einreihige und zweireihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager in drei Ausführungen und Reihen. Die Lager lassen zwischen Welle und Gehäuse Axialverschiebungen innerhalb des Lagers in beiden Richtungen zu und sind nicht selbsthaltend, d. h. der Lagerring lässt sich mit den beiden Borden und dem Rollensatz vom anderen Ring abnehmen. Dadurch wird der Ein- und Ausbau wesentlich erleichtert, vor allem dann, wenn für beide Lagerringe wegen der Belastungsverhältnisse feste Passungen notwendig sind.
SKF logo