Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die SKF Hochgenauigkeitslager der Reihe „Super-Precision Bearings“ folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird.

Beispiele und Anwendungsoptionen für Zylinderrollenlager sind nachstehend aufgeführt:

Basic bearing designation system

Beispiele

Einreihiges Lager
N 1016 KPHA/HC5SPHierin sindN 1016 =
K =
PHA =
HC5 =
SP =

Zweireihige Lager
NN 3020 KTN9/SPVR521Hierin sindNN 3020 =
K =
TN9 =
SP =
VR521 =
NNU 49/500 B/SPC3W33XHierin sindNNU 49/500 =
B =
SP =
C3 =
W33X =

Test Designation 1
Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2
Basiskennzeichen
Lagerausführung
NEinreihige Zylinderrollenlager
NNZweireihige Zylinderrollenlager
NNUZweireihige Zylinderrollenlager
Maßreihe
10Gemäß ISO-Maßreihe 10
30Gemäß ISO-Maßreihe 30
49Gemäß ISO-Maßreihe 49
Lagergröße
05
bis
92
(x 5) 25 mm Bohrungsdurchmesser

(x 5) 460 mm Bohrungsdurchmesser
ab
/500

Bohrungsdurchmesser (ohne Kennung) [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen – Interne Konstruktion und Bohrbild
Zylindrische Bohrung (kein Nachsetzzeichen)
BModifizierte Innenkonstruktion
K
Kegelige Bohrung, Kegel 01:12

Test Designation 4
Nachsetzzeichen – äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.) (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 5
Nachsetzzeichen – Käfigausführung

Massivkäfig aus Messing, rollengeführt (kein Nachsetzzeichen)
PHAFensterkäfig aus kohlefaserverstärktem Polyetheretherketon, außenringgeführt
TN
PA66-Käfig, rollengeführt
TN9
Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, rollengeführt
TNHAFensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyetheretherketon, außenringgeführt

Catalogue image - Test Designation 6.1
Nachsetzzeichen – Werkstoffe, wärmebehandelt
Chromstahl (kein Nachsetzzeichen)
HC5Rollen aus Siliziumnitrid in Lagergüteklasse Si3N4 (Hybridlager)

Test Designation 6.2
Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, leiser Lauf
Genauigkeit
SPMaßgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse 5, Laufgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse 4
UPMaßgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse 4, Laufgenauigkeit besser als ISO-Toleranzklasse 4
Radiale Lagerluft
Standard-Radialluft C1 (kein Nachsetzzeichen)
C2Lagerluft größer als C1
CNNormale radiale Lagerluft
C3Radialluft größer als Normal

Catalogue image - Test Designation 6.3
Nachsetzzeichen – Lagersätze, gepaarte Lager (k. A.)

Test Designation 6.4
Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)


Nachsetzzeichen – Schmierung
W33Umfangsnut und drei Schmierlöcher im Außenring
W33XUmfangsnut und sechs Schmierlöcher im Außenring

Test Designation 6.6
Nachsetzzeichen – sonstige Varianten
VR521Lager werden mit Messbericht geliefert (Standard für Lager der Reihe NN 30 mit d > 130 mm)
VU001Innenring-Laufbahn mit Schleifzugabe
SKF logo