Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einbau

Um die erforderliche radiale Lagerluft zu erzielen, sind die Ringe der Einzellager der Baureihen N 10 und NN 30 werkseitig zusammengepasst, mit derselben Kennzeichnungsnummer markiert und im selben Karton verpackt. Vor dem Einbau ist immer sicherzustellen, dass die Nummern an beiden Ringen dieser Lager übereinstimmen. Eine Fehlpaarung kann dazu führen, dass die Lagerluft im eingebauten Zustand abweicht und dass die Lager nicht mehr ihre Leistungsmerkmale erreichen. Die Ringe der Lagerbaureihe NNU 49 tragen dagegen keine Kennzeichnungsnummer und sind mit allen Ringen derselben Lagerluftklasse austauschbar.
Beim Einbau von Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlagern der Reihe Super-precision mit kegeliger Bohrung ist die Radialluft bzw. Vorspannung sehr genau einzustellen. Dazu wird der Innenring auf seinem kegeligen Wellensitz nach oben geschoben (Bild 1). Die daraus resultierende Expansion des Innenrings bestimmt die Lagerluft bzw. die Vorspannung des eingebauten Lagers. Für einen sachgerechten Einbau sind der innere oder der äußere Hüllkurvendurchmesser des Rollensatzes genau zu messen. Die SKF Lagerluftmesslehren der Reihen GB 30 und GB 10 (Bild 2) oder GB 49 (Bild 3) ermöglichen eine einfache und präzise Messung dieser Merkmale. Weitere Informationen über Lagerluftmesslehren finden Sie unter Messlehren.
Der Einbau eines Zylinderrollenlagers der Reihe NN 30 K mit einer Messlehre der Reihe GB 30 wird im Folgenden beschrieben. Beim Einbau von Zylinderrollenlagern der Reihe N 10 K mit einer Messlehre aus der Reihe GB 10 oder GB 30 ist genauso vorzugehen. Beim Einbau von Zylinderrollenlagern der Reihe NNU 49 K mit einer Messlehre aus der Reihe GB 49 ist ähnlich vorzugehen.
Erfolgt der Einbau ohne Lagerluftmesslehre, ist darauf zu achten, dass die Messgenauigkeit für die Anwendungsanforderungen ausreichend ist.
SKF logo