Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kennzeichnung von Lagern

Alle zweiseitig wirkenden Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ haben mehrere Kennzeichen an den Außenseiten der Lagerscheiben/Ringe (Bild 1):
  1. SKF Marke
  2. Komplette Lagerbezeichnung (Kurzzeichen)
  3. Herstellungsland
  4. Herstellungsdatum (kodiert)
  5. Kennzeichnungs-/Seriennummer der Wellenscheibe bzw. des Innenrings
  6. Kennzeichnungsnummer an der Gehäusescheibe (gilt nur für Reihe BTW)

Kennzeichnungsnummern an den Lagern der Serie BTW

Die Kennzeichnungsnummern an den Lagerscheiben liefern Aufschluss über die Lagerkomponenten, die gemäß der werksseitigen Zusammenstellung verwendet werden müssen. Die beiden Hälften der Lagerscheiben der Reihe BTW lassen sich durch „A“ und „B“ nach den Kennzeichnungsnummern unterscheiden (z. B. 121A in Bild 1).

Kennzeichnungsnummern von Lager der Reihe BTM

Ein V-Zeichen an der Außenseite der Außenringe (Bild 2) gibt an, in welcher Richtung die Lager eingebaut werden müssen, damit die korrekte Satzvorspannung eingestellt wird.

Die Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers vom Nennwert wird an der Seitenfläche des Innenrings in Mikrometern angegeben.

SKF logo