Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerluftmesslehren der Reihe GB für Zylinderrollenlager

DruckenAls PDF exportieren
  • (alle)
LagerLagerluft Prüfgerät
Passend fürAbmessungen  MessgenauigkeitKurzzeichen
 HAL  ≤ 
 mmµm 
      
NN 3052 K
580
104
654
2
GB 3052
NNU 4930 BK/SPW33
204
148
 
1
GB 4930
NN 3048 K
534
87
605
2
GB 3048
N 1020 K
285
43
212
1
GB 1020
NN 3044 K
514
85
575
2
GB 3044
NNU 4936 BK/SPW33
237
157
 
1
GB 4936
NNU 4938 BK/SPW33
248
157
 
1
GB 4938
NN 3007 K
180
37
112
1
GB 3007
NNU 4932 BK/SPW33
212
148
 
1
GB 4932
NN 3006 KTN
175
36
107
1
GB 3006
NN 3009 KTN
197
40
129
1
GB 3009
NNU 4934 BK/SPW33
224
148
 
1
GB 4934
NN 3008 KTN
185
39
117
1
GB 3008
NN 3014 KTN
232
48
164
1
GB 3014
NN 3013 KTN
225
44
157
1
GB 3013
NN 3016 KTN
244
52
176
1
GB 3016
NN 3015 KTN
236
48
168
1
GB 3015
NNU 4940 BK/SPW33
263
105
 
2
GB 4940
NN 3010 KTN
202
40
134
1
GB 3010
NN 3012 KTN
222
44
157
1
GB 3012
NN 3056 K
607
106
680
2
GB 3056
NN 3011 KTN
212
43
144
1
GB 3011
NNU 4948 BK/SPW33
303
105
 
2
GB 4948
NN 3018 KTN9
266
56
198
1
GB 3018
NN 3017 KTN9
253
53
185
1
GB 3017
NN 3019 KTN9
271
56
203
1
GB 3019
NNU 4944 BK/SPW33
283
105
 
2
GB 4944
NN 3030 K
426
58
391
2
GB 3030
NN 3024 KTN9
376
48
342
2
GB 3024
NN 3068 K
665
122
738
2
GB 3068
NNU 4952 BK/SPW33
340
120
 
2
GB 4952
NN 3026 KTN9
396
54
364
2
GB 3026
NN 3021 KTN9
350
46
322
2
GB 3021
NN 3020 KTN9
280
56
212
1
GB 3020
NN 3064 K
640
122
725
2
GB 3064
NN 3022 KTN9
362
46
332
2
GB 3022
NN 3028 K
410
54
378
2
GB 3028
NNU 4956 BK/SPW33
360
120
 
2
GB 4956
NNU 4928 BK/SPW33
186
138
 
1
GB 4928
NN 3040 K
520
74
488
2
GB 3040
N 1011 K
217
35
144
1
GB 1011
NN 3036 K
490
70
454
2
GB 3036
N 1012 K
225
36
157
1
GB 1012
NNU 4960 BK/SPW33
387
135
 
2
GB 4960
N 1013 K
230
36
157
1
GB 1013
NN 3038 K
504
70
468
2
GB 3038
N 1014 K
237
38
164
1
GB 1014
NN 3032 K
446
60
414
2
GB 3032
NN 3034 K
464
62
430
2
GB 3034
N 1010 K
207
33
134
1
GB 1010
N 1019 K
276
43
203
1
GB 1019
NNU 4924 BK/SPW33
162
133
 
1
GB 4924
NNU 4926 BK/SPW33
176
138
 
1
GB 4926
N 1015 K
241
38
168
1
GB 1015
NNU 4921 BK/SPW33
143
128
 
1
GB 4921
N 1016 K
249
40
176
1
GB 1016
NNU 4920 BK/SPW33
138
128
 
1
GB 4920
N 1017 K
258
41
185
1
GB 1017
N 1018 K
271
43
198
1
GB 1018
NNU 4922 BK/SPW33
148
128
 
1
GB 4922

Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Mess- und Fühllehren.

SKF logo