Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lagerdaten

AbmessungsnormenISO 7063 und ANSI/ABMA 18.1 (wenn genormt)

Profil der Außenring-Lauffläche

  • KR .. (B)
    Radius = 500 mm
  • Sonderbauformen
    Verbessertes balliges Profil für bessere Lastaufnahme, höhere Steifigkeit und reduzierten Verschleiß
Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen

Normal, Ausnahme:

  • Ausführungen KR, KRE, KRV: ISO 7063
  • Durchmesser der balligen Lauffläche: 0/–0,05 mm
  • Bolzenschaftdurchmesser: h7
  • Durchmesser Exzenterring: h9

Werte für die Normaltoleranzklasse: ISO 492 (Tabelle 1)

Werte für die ISO-Toleranzklassen: h7 und h9 (Tabelle 2)

Lagerluft

Weitere Informationen → Lagerluft
Zwischen C2 und Normal
Werte: ISO 5753-1 (Tabelle 3)
Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.
Defektfrequenzen
Berechnungen durchführen
SKF logo