Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gestaltung der Lagerungen

Befestigungslöcher für Bolzen

Die Maschinenlöcher zur Aufnahme der Bolzen oder Exzenterringe von Kurvenrollen sind nach Toleranzklasse H7Ⓔ zu fertigen.
Wenn das erforderliche Anzugsmoment für die Sechskantmutter nicht aufgebracht werden kann (Tabelle 1) oder wenn Stoßbelastungen auf die Kurvenrollen wirken, sind die Bolzen bzw. Exzenterringe mit fester Passung einzubauen. Die Einführungsschräge der Löcher sollte ≤ 0,5 × 45° betragen.

Anlageflächen

Der auf den Bolzen aufgepresste Bordring ist nach Möglichkeit axial abzustützen:
SKF logo