Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Belastungen

Dynamic loads

Da Laufrollen nicht in einer Gehäusebohrung abgestützt sind, verformen sich die Außenringe, was zu einer Änderung der Lastverteilung und Biegespannungen im Außenring führt.

Die in der Produkttabelle angegebenen Tragzahlen berücksichtigen die geänderte Lastverteilung, während die maximal zulässigen Radialbelastungen Fr max (→ Produkttabelle) auf den Biegespannungen basieren.

Static loads

Die zulässige statische Belastung ist der jeweils niedrigere Wert von F0r max und C0 (→ Produkttabelle).

Sind die Anforderungen an die Laufruhe geringer als normal, kann die statische Belastung auch größer sein als C0... aber nicht größer als die maximal zulässige statische Radialbelastung F0r max.

Axial loads

Die Kurvenrollen sind zur Aufnahme radial wirkender Belastungen geeignet. Dank der Bordringe können Kurvenrollen in der Regel Axialbelastungen aufnehmen, die bei Verkippungen oder Schräglauf entstehen. Die Größe der zulässigen Belastungen wird durch die Innenkonstruktion bestimmt.

Minimum load
Weiterführende Informationen → Erforderliche Mindestbelastung
Frm = 0,0167 C0

Berechnungen durchführen
Equivalent dynamic bearing load
Weitergehende Informationen → Äquivalente dynamische Lagerbelastung
P = Fr
Equivalent static bearing load
Weitergehende Informationen → Äquivalente statische Lagerbelastung
P0 = Fr

Symbole

C0statische Tragzahl [kN] (→ Produkttabelle)
FrRadialbelastung [kN]
Fr maxmaximal zulässige dynamische Radialbelastung [kN] (→ Produkttabelle)
F0r maxmaximal zulässige statische Radialbelastung [kN] (→ Produkttabelle)
FrmMindest-Radialbelastung [kN]
Päquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0äquivalente statische Lagerbelastung [kN]
SKF logo