Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einbau

Kurvenrollen können an Anschlussteilen befestigt werden (Bild 1). Dazu eignet sich die mitgelieferte Sechskantmutter (Tabelle 1). Zur Sicherung der Muttern sind Federringe zu verwenden, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
  • Um die volle Tragfähigkeit der Kurvenrollen nutzen zu können, sind die Sechskantmuttern mit dem empfohlenen Anzugsmoment anzuziehen (Tabelle 1).
  • Bei starken Schwingungen können die Kurvenrollen wie folgt festgesetzt werden:
    • mit Sicherungsmuttern nach ISO 10511
    • mit speziellen Sicherungsscheiben
    Für selbstsichernde Muttern ist ein höheres Anzugsmoment erforderlich. Die Empfehlungen des Mutterherstellers sind zu beachten.
  • Kurvenrollen ab Größe 22 haben an beiden Seiten im Bolzenkopf einen Innensechskant, in den ein Inbusschlüssel gesteckt werden kann, der die Mutter während des Anziehens festsetzt.
  • Einige kleinere Kurvenrollenausführungen (Größen 16 und 19) sind mit einem Schlitz am Bolzenkopf versehen, der sich mit einem Schraubendreher fixieren lässt. Weitere Informationen enthalten die Abbildungen in der Produkttabelle
  • Je nach Montagebedingungen lassen sich Kurvenrollen mit Exzenterring über den Schlitz bzw. Innensechskant an die erforderliche Exzentrizität anpassen. 
  • Setzen Sie den Bolzenkopf keinen Schlägen aus, da hierdurch die Kurvenrolle beschädigt werden kann.
  • SKF empfiehlt, die Nachschmierbohrung im Bolzenkopf in der unbelasteten Zone der Kurvenrolle zu positionieren. Die Position dieser Bohrung entspricht dem SKF Markenzeichen am Kopfende der Bolzens.
  • In die Schmierbohrung 3, die parallel zur Schmierbohrung im Bolzenkopf (Bild 2) ausgerichtet ist, kann ein Befestigungsmittel eingeführt werden, um ein Drehen des Bolzens zu verhindern.
  • Verschlussdeckel sollten mithilfe eines Einpressdorns (Bild 3) in die Bohrung gedrückt werden.
SKF logo