Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lagerdaten

Abmessungsnormen

  • Ausführungen (R)NA 22
    ISO 15, Maßreihe 22, bis auf die Außenringbreite
  • Ausführungen NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR
    ISO 7063 und ANSI/ABMA 18.1 (wenn genormt)
  • Ausführungen (R)STO
    Nicht genormt

Profil der Außenring-Lauffläche

  • Ausführungen (R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV
    Radius = 500 mm
  • Bauform NNTR
    D ≤ 260 mm → Radius = 10 000 mm
    D ≥ 290 mm → Radius = 15 000 mm
  • Ausführungen NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. A, PWTR
    Verbessertes balliges Profil für bessere Lastaufnahme, höhere Steifigkeit und reduzierten Verschleiß
Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen
Normal, Ausnahme:
  • Durchmesser der balligen Lauffläche:
    • Ausführung NNTR → h10
    • andere Ausführungen → 0/–0,05 mm
  • Breite B:
    • Ausführung NNTR → 0/–0,5 mm
    • Ausführungen NATR, NATV, NUTR .. A, Ausführungen PWTR → h12
  • Innendurchmesser Fw:
    • Ausführungen RSTO, RNA 22 → F6

Werte für die Normaltoleranzklasse: ISO 492 (Tabelle 1)

Werte für die ISO-Toleranzklassen: h10, h12 and F6 (Tabelle 2)

Lagerluft

Weitere Informationen → Lagerluft

  • Ausführungen STO und NA 22
    Normal
  • Sonderbauformen
    Zwischen C2 und Normal

Werte: ISO 5753-1 bzw. 620-4 (Tabelle 3)


Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.
DefektfrequenzenBerechnungen durchführen
SKF logo