Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Stützrollen

Stützrollen

SKF Stützrollen basieren auf Nadellagern (Bild 1) oder Zylinderrollenlagern (Bild 2). Für unterschiedliche Anwendungsfälle werden sie in verschiedenen Ausführungen und Varianten angeboten.

  • mit (Bild 1) oder ohne (Bild 2) Käfig
  • mit (Bild 1) oder ohne (Bild 3) Bordringe
  • mit oder ohne Innenring
  • mit oder ohne Dichtungen (abgedichtet oder offen)
  • mit Profil der Außenring-Lauffläche:
    • serienmäßig ballig
    • zylindrisch (flach)

Eigenschaften der Stützrollen

  • Aufnahme hoher Radiallasten
    Durch den dickwandigen Außenring können sie hohe radiale Belastungen aufnehmen und Verspannungen sowie Biegespannungen reduzieren.
  • Lange Lagergebrauchsdauer
    Dank der balligen Außenring-Lauffläche können sie auch dort eingesetzt werden, wo mit dem Kippen des Außenrings gegenüber der Laufbahn zu rechnen ist und Kantenspannungen auf ein Mindestmaß reduziert werden sollen.
SKF logo