Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Stützrollen ohne Bordringe, mit Innenring

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    (alle)
    (alle)
    Außendurchmesser:
    Exakt :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Bohrung:
    Exakt :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Breite Außenring:
    Exakt :
     ≤ C ≤ 
    C =
    Breite Innenring:
    Exakt :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Beliebtes Produkt
HauptabmessungenTragzahlenErmüdungsgrenzbelastungMaximale radiale Belastungen Kurzzeichen
    dyn.stat. dyn.stat.  
DdCBCC0PuFr max.F0r max.  
mmkNkNkN  
           
72
35
22.7
23
22.4
35.5
4.3
38
54
 
NA 2207.2RSX
32
12
13.8
14
7.04
8.5
1
11.6
16.6
 
NA 2201.2RSX
40
17
15.8
16
14.2
17.6
2.08
12
17.3
 
STO 17 X
24
8
9.8
10
4.13
5.4
0.6
7.5
10.8
 
STO 8 XTN
90
50
19.8
20
26
45.5
5.7
34.5
50
 
STO 50
24
8
9.8
10
4.13
5.4
0.6
7.5
10.8
 
STO 8 TN
35
15
11.8
12
9.13
10.6
1.27
7.1
10
 
STO 15
24
8
11.8
12
4.68
4.55
0.54
5.3
7.5
 
NA 22/8.2RSX
35
15
13.8
14
7.48
9.3
1.12
9.5
13.7
 
NA 2202.2RSX
62
30
19.8
20
22.9
34.5
4.25
23.6
33.5
 
STO 30 X
19
6
9.8
10
3.74
4.5
0.5
4.25
6.1
 
STO 6 XTN
90
50
22.7
23
28.1
43
5.3
34.5
50
 
NA 2210.2RSX
90
50
22.7
23
28.1
43
5.3
34.5
50
 
NA 2210.2RS
35
15
11.8
12
9.13
10.6
1.27
7.1
10
 
STO 15 X
40
17
15.8
16
14.2
17.6
2.08
12
17.3
 
STO 17
80
40
19.8
20
23.8
39
4.75
34.5
49
 
STO 40
80
40
19.8
20
23.8
39
4.75
34.5
49
 
STO 40 X
85
45
19.8
20
25.1
43
5.3
34.5
50
 
STO 45
52
25
15.8
16
16.5
22.8
2.7
18
26
 
STO 25 X
19
6
11.8
12
4.02
3.65
0.425
2.55
3.6
 
NA 22/6.2RSX
47
20
17.8
18
16.1
18
2.16
17.6
25.5
 
NA 2204.2RSX
72
35
22.7
23
22.4
35.5
4.3
38
54
 
NA 2207.2RS
62
30
19.8
20
22.9
34.5
4.25
23.6
33.5
 
STO 30
72
35
19.8
20
24.6
39
4.8
36
51
 
STO 35
90
50
19.8
20
26
45.5
5.7
34.5
50
 
STO 50 X
62
30
19.8
20
17.9
25.5
3.05
28.5
40.5
 
NA 2206.2RS
52
25
17.8
18
16.8
20
2.4
17.3
24.5
 
NA 2205.2RSX
72
35
19.8
20
24.6
39
4.8
36
51
 
STO 35 X
30
10
11.8
12
8.25
8.8
1.04
8.5
12.2
 
STO 10 X
32
12
11.8
12
8.8
9.8
1.18
8.3
12
 
STO 12 X
40
17
15.8
16
9.52
13.2
1.6
15.3
22
 
NA 2203.2RSX
62
30
19.8
20
17.9
25.5
3.05
28.5
40.5
 
NA 2206.2RSX
30
10
13.8
14
6.6
7.5
0.88
12
17.3
 
NA 2200.2RSX
80
40
22.7
23
27.5
40.5
5
35.5
51
 
NA 2208.2RSX
19
6
11.8
12
4.02
3.65
0.425
2.55
3.6
 
NA 22/6.2RS
52
25
15.8
16
16.5
22.8
2.7
18
26
 
STO 25
47
20
15.8
16
16.1
21.2
2.5
18.6
26.5
 
STO 20
85
45
19.8
20
25.1
43
5.3
34.5
50
 
STO 45 X
47
20
15.8
16
16.1
21.2
2.5
18.6
26.5
 
STO 20 X

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Stützrollen.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Generelles Lagerwissen.

SKF logo