Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Elektronische SKF Feststellbremse

Elektronische SKF Feststellbremse

Die elektronische SKF Feststellbremse ist ein Stellantrieb: eine kompakte und intelligente Feststellbremse für Fahrzeuge.

Sie wurde speziell für raue Umgebungen entwickelt und kommuniziert über den CAN-Bus des Fahrzeugs.

Dieser Antrieb ist eine Einbaulösung mit elektronischer Steuerung (ECU) und eingebetteter Software.

Er ist mittels eines flexiblen Kabels (Bowden-Kabel) mit der Bremsanlage des Fahrzeugs verbunden.

Eigenschaften und Vorteile

  • Skalierbare Einbaulösung: geeignet für jeden Fahrzeug-Radstand.
  • Erlaubt die Implementierung „intelligenter Funktionen“ für mehr Anwenderkomfort.
  • Ausgerüstet mit integrierter ECU (elektronischer Steuerung).
  • Standardversion mit Basisfunktionen erhältlich.
Technische Daten EPB


  • Nennkraftbereich: 2 000 N bis 4 000 N
  • Max. verfügbare Hublänge: 65 mm
  • Max. Geschwindigkeit: 18 mm/s
  • Nenn-Betriebsspannung: 12 V DC
  • Schutzart: IP 67


Datenblätter

Typische Einsatzbereiche

  • Geländefahrzeuge
  • Leichte Nutzfahrzeuge
SKF logo