Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

By-Wire

Bessere Reaktion, Sicherheit und Ergonomie

SKF bietet innovative Lösungen in den Bereichen By-Wire und Mechatronik an. Diese zeichnen sich gegenüber traditionellen mechanischen Lösungen durch zahlreiche Vorteile aus, darunter:

  • Kürzere Reaktionszeiten – und geringeres Gewicht –, da kein mechanisches Gestänge
  • Höhere Sicherheit dank computergesteuerter Intervention der Fahrzeugfunktionen 
  • Verbesserte Ergonomie durch geringeren Kraft- und Bewegungsaufwand seitens des Fahrers sowie durch größere Flexibilität bei der Positionierung der Bedien- und Steuerelemente, die zudem wesentlich mehr Optionen bei der Fahrzeugkonstruktion erlaubt
  • Ermöglicht intelligente Fahrzeugfunktionen für mehr Produktivität, Komfort und Sicherheit, die mit herkömmlichen Mechaniklösungen nicht möglich sind (z. B. automatische Betätigung der Feststellbremse bei abgeschaltetem Fahrzeug, variable Lenkübersetzung je nach Fahrzeuggegebenheiten)

Verwandte Produkte und Servicelösungen, siehe nachstehend

SKF logo