Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Messgerät zum Erkennen von Funkenerosion

Aufspüren von Funkenerosion in Lagern von Elektromotoren

Messgerät zum Erkennen von Funkenerosion, TKED 1
Messgerät zum Erkennen von Funkenerosion, TKED 1
Das SKF Messgerät zum Erkennen von Funkenerosion (EDD Pen) ist ein einfach zu bedienendes Handgerät zum Erkennen von Funkenerosionen in Elektromotorlagern. Funkenerosion entsteht durch Spannungsentladung zwischen Antriebswelle und Erde durch das Wälzlager. Dadurch kommt es zu einer elektrischen Erosion sowie zur Beeinträchtigung des Schmierstoffs und letztendlich zum Ausfall des Wälzlagers.
Elektromotoren mit variablem Frequenzantrieb sind wesentlich anfälliger für Funkenerosion in Wälzlagern. Als Teil eines zustandsabhängigen Instandhaltungsprogramms lassen sich mithilfe eines EDD Pens stromdurchgangsgefährdete Wälzlager erkennen und so ungeplante Maschinenstillstandszeiten vermeiden.
  • Berührungslose Messtechnik erlaubt Messungen aus sicherer Entfernung zu den Motoren. Das schützt den Bediener vor rotierenden Maschinenteilen.
  • SKF Technologie*
  • Keine spezielle Schulung erforderlich
  • Das Gerät erkennt Funkenerosion innerhalb von 10 Sekunden, 30 Sekunden oder unbegrenzt
  • Hintergrundbeleuchtete Anzeige ermöglicht das Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Für den Einsatz in den meisten Industriebereichen geeignet, Schutzart IP 55
  • Standardmäßig mit Batterien, einer Ersatzantenne, Bildanleitung und einem Transportbehälter

*Patent angemeldet für:

SKF TKED1 (Bild 1)
Standardmäßig mit Batterien, einer Ersatzantenne, Bildanleitung und einem Transportbehälter
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TKED 1
    Beschreibung
    SKF Messgerät zum Erkennen von Funkenerosion
    Batterie
    4,5 V – 3 x Standard-AAA-Batterien (LR03, AM4)
    Zeitautomatik:
    – Einstellungen
    – Standard
     
    10 Sekunden, 30 Sekunden
    unendlich
    Betriebs- und Lagertemperatur

    0° bis 50 °C
    -20° bis 70 °C
    Schutzart
    IP 55
    Anzeige

    LCD-Messbereich: 0 bis 99 999 
    Hintergrundbeleuchtung einstellbar und Warnung bei schwacher Batterieleistung
    Abmessungen Tragekoffer (B x T x H)
    260 x 85 x 180 mm
    Gesamtgewicht (einschl. Tragekoffer)
    0,6 kg
  • Einzelteile
SKF logo