Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schalldruckmessgerät

Geräuschmessung schnell und einfach

Schalldruckmessgerät TMSP 1
Schalldruckmessgerät TMSP 1
Das SKF TMSP 1 ist ein qualitativ hochwertiges, tragbares Gerät, mit dem sich Geräusche in Dezibel messen lassen. Umgebungsgeräusche können mit einem speziellen Mikrofon (electret condenser microphone) lokalisiert und anschließend im Handgerät analysiert werden. Umgebungsgeräusche lassen sich sowohl quantitativ als auch qualitativ überwachen.
Zum Lieferumfang des SKF Schalldruckmessgerätes gehören neben einem Tragekoffer ein spezieller Windschutz für das Mikrofon, ein Schraubenzieher zum Kalibrieren, eine Buchse für externe Ausgänge sowie eine Alkali-Batterie.
  • Benutzerfreundlich und leicht zu bedienen, keine spezielle Schulung erforderlich
  • dBA- und dBC-Skalierung zur Messung allgemeiner und Niedrigfrequenzgeräusche fast aller Anwendungen
  • Wahlmöglichkeit zwischen schnell und langsam, zur Messung fluktuierender Geräusche auf normalem oder durchschnittlichem Niveau
  • Vier verschiedene Maßanzeigen für fast alle Eventualitäten
  • Großer Betriebstemperaturbereich für den Einsatz in unterschiedlichen Industrieumgebungen
  • Hintergrundbeleuchtung für schlechte Lichtverhältnisse
  • Vierstellige LCD-Konsole mit digitaler und Balkendiagramm-Anzeige
  • Max.- und Min.-Funktionen für extreme Messungen
  • Alarmfunktionen (Darunter/Darüber) zur Anzeige zu niedriger oder zu hoher Geräusche
  • Befestigungsmöglichkeit auf einem Stativ, sollte das Gerät für längere Zeit in der gleichen Position verbleiben müssen
  • Das Gerät erfüllt die Anforderungen nach IEC651 Typ 2, ANSI S1.4 Typ 2 an Geräuschmessgeräte
Technische Daten
Kurzzeichen
TMSP 1
Beschreibung
SKF Schalldruckmessgerät
Frequenzbereich
31,5 Hz bis 8 KHz
Messbereich
30 bis 130 dB
Anzeige
LCD
Digitalanzeige
4 Stellen

Auflösung: 0,1 dB

Zeitintervall: 0,5 s
Analoganzeige
Balkendiagramm mit 50 Segmenten

Auflösung: 1 dB

Zeitintervall: 100 ms
Erfassungsarten
Schnell (125 ms), Langsam (1 s)
Niveau
Ni = 30 ~ 80 dB

Med = 50 ~ 100 dB

Ho = 80 ~ 130 dB

Auto = 30~130 dB
Genauigkeit
±1,5 dB (94 dB bei 1 KHz)
Aussteuerungsbereich
50 dB
Batterie
9 V Alkaline IEC 6LR61
Batteriegebrauchsdauer
ca. 50 Stunden (mit Alkaline-Batterie)
Betriebstemperaturbereich
0 bis 40 ºC
Luftfeuchtigkeit
10 bis 90 % rel. LF
Betriebshöhe
Bis zu 2 000 m über Normal-Null
Aufbewahrungstemperatur
-10 bis 60 ºC
Aufbewahrungsfeuchtigkeit
10 bis 75 % rel. LF
Abmessungen:
275 x 64 x 30 mm
Abmessungen Tragekoffer
530 x 85 x 180 mm
Gewicht
285 g einschl. Batterien
Gesamtgewicht (einschl. Tragekoffer)
1,1 kg
SKF logo