Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Stethoskope

Zur leichten Lokalisierung von Geräuschen in Wälzlagern und Maschinen

Elektronisches Stethoskop TMST 3
Elektronisches Stethoskop TMST 3
Das Elektronische SKF Stethoskop TMST 3 erkennt problematische Maschinengeräusche und hilft so bei der Lokalisierung beschädigter Maschinenteile.
Das elektronische Stethoskop TMST 3 umfasst einen Kopfhörer, zwei Tastspitzen unterschiedlicher Länge (70 und 220 mm) und eine Demo-CD mit den am häufigsten vorkommenden störenden Maschinengeräuschen. Das Gerät wird komplett mit Zubehör in einer robusten Transporttasche geliefert.
  • Die hervorragene Tonqualität hilft, mögliche Ursachen eines Geräuschs sicher festzustellen
  • Benutzerfreundlich und leicht zu bedienen, keine spezielle Schulung erforderlich
  • Das leichte ergonomische Design ermöglicht die bequeme Bedienung mit nur einer Hand
  • Der qualitativ hervorragende Kopfhörer gewährleistet optimale Tonqualität auch in sehr lauten Umgebungen
  • Die Demo-CD sowie der Ausgang für analoge Aufnahmen vereinfachen Analysen und Vergleiche
  • Das Gerät wird mit zwei Messtastern geliefert, 70 und 220 mm, wodurch sich nahezu jede Stelle erreichen lässt
  • Durch die 32 stufige digitale Regelung der Lautstärke kann die gewünschte Lautstärke eingestellt werden
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TMST 3
    Frequenzbereich
    30 Hz-15 kHz
    Betriebstemperatur
    –10 bis +45 °C
    Lautstärke
    regelbar in 32 Stufen
    LED-Anzeige
    in Betrieb

    Lautstärke

    Batterie schwach
    Maximaler Recorder Ausgang
    250 mV
    Kopfhörer
    48 Ohm (mit Gehörschutz)
    Automatische Abschaltung
    Ja, nach 2 min
    Batterie
    4 x AAA/R03 (enthalten)
    Batterielebensdauer
    30 Stunden (Dauerbetrieb)
    Abmessungen des Handapparats
    220 x 40 x 40 mm
    Länge des Messtasters
    70 und 300 mm
    Gewicht

    Gesamt
    1,6 kg
    Gerät
    162 g
    Kopfhörer
    250 g
  • Ersatzteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo