Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Stroboskop

Tragbares Hochleistungsstroboskop für Maschinenkontrollen

Das Hochleistungsstroboskop SKF TKRS 41 wird zur Sichtkontrolle aktiver Maschinen und zur Bestimmung der Maschinendrehzahl eingesetzt. Das robuste Gerät ist durch seine hohe Lichtintensität ausgezeichnet für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet. Die integrierte lasergestützte Drehzahlmessung und die übersichtlichen Bedienelemente erlauben eine schnelle Einstellung der richtigen Blitzfolge für Kontrollzwecke.
Stroboskop TKRS 41
Stroboskop TKRS 41 im Transportkoffer

Das SKF TKRS 41 ist für allgemeine Instandhaltungsarbeiten konzipiert. Der Standardbetriebsmodus erlaubt einen schnellen, unkomplizierten Einsatz. Für anspruchsvollere Anwendungen wird das Gerät in den Profimodus geschaltet. Das kann beispielsweise erforderlich sein, wenn die Blitzfolge mit Maschinensignalen synchronisiert werden soll. Mit der SLOW-Komfortfunktion lassen sich alle Teile einer umlaufenden Maschine im Zeitlupentempo kontrollieren.

  • Hohe Lichtleistung, lange Betriebsdauer - Leistungsstarkes Array aus 118 LEDs für max. 8.000 Lux (ermöglicht den Einsatz unter fast allen Lichtbedingungen)
  • Langsam-Modus - Anzeige von Zustandsbildern im Zeitlupentempo (zur besseren Kontrolle)
  • Tragbar und robust - Leichtes Aluminiumgehäuse mit integriertem Akku und Gummipufferstreifen für den Einsatz in Industrieumgebungen
  • Einfache Bedienung - Ergonomische, übersichtliche Bedienelemente zur schnellen Einstellung der richtigen Blitzfolge
  • Automatische Synchronisation per Laser - Integrierte lasergestützte Drehzahlmessung mit automatischer Synchronisierung der Blitzfolge (keine manuelle Frequenzbestimmung nötig) 
  • Eingangssignalmodulation im Profimodus - Maschinenausgänge können als Triggersignale verwendet werden

Typische Anwendungen

Stroboskop TKRS 41 Anwendung

Das SKF TKRS 41 ist ein tragbares, leistungsstarkes Stroboskop für Sichtkontrollen. Es eignet sich für allgemeine Instandhaltungsarbeiten in schwierigen Industrieumgebungen. Die Blitzfolge kann mit Eingangssignalen synchronisiert werden, so dass ein Einsatz als Prüfmittel in Testumgebungen möglich ist (z.B. zur Kontrolle von Produktionsabläufen).

  • Allgemeine Instandhaltungsarbeiten - Kontrolle aktiver Maschinen auf sichtbare Schäden (Gebläseflügel, Wellen, Kupplungen, Riemen, Ketten, Getriebe usw.)
  • Papierherstellung - Einstellung und Kontrolle der Produktionsqualität im laufenden Betrieb 
  • Textilindustrie - Einbauhilfe für Spindeln und Kontrolle von Webmustern
  • Druckindustrie - Kontrolle der Druckqualität während der Produktion
  • Prüfgeräte - Analyse von Materialien und Komponenten bei schnellen Bewegungen (z.B. Analyse des Resonanzverhaltens)
  • Technische Daten
    BezeichnungTKRS 41
    Blitzfolgebereich30 bis 300.000 Blitze pro Minute (B/min)
    Blitzfolgengenauigkeit± 0,02% (± 1 Stelle / ± 0,025 µs)
    Blitzeinstellung und Anzeigeauflösung± 0,1 (30 bis 999,9 B/min)
    ± 1,0 (1.000 bis 9.999 B/min)
    ± 10 (10.000 bis 300.000 B/min)
    Drehzahlmessbereich30 bis 300 000 min-1
    Drehzahlmessgenauigkeit± 0,02%, mindestens jedoch ± 1 Stelle
    Blitzlichtquelle118 LEDs
    Blitzdauereinstellbar, 0,025 ° – 3,0 °
    Blitzenergie8.000 Lux bei 1 ° Blitzdauer
    und 0,3 m Entfernung
    StromquelleLi-Ionen-Akku,
    Dauerbetrieb mit Netzteil
    Betriebsdauer pro Akkuladungca. 2:30 h bei 0,50 ° (~4000 Lux)
    ca. 5:00 h bei 0,25 ° (~2000 Lux)
    Ladegerät und Netzteil110-230V, 50/60Hz, Stecker für EU/USA/GB/AUS
    DisplayMehrzeiliges LCD mit Hintergrundbeleuchtung
    BedienelementeBetriebsart-Wahlschalter und Dreh-/Druckknopf
    Triggereingang3–30 V / max. 5 mA (potenzialfrei Optokoppler) via 5-poliger Stecker nach DIN 41524 (mitgeliefert)
    Signalbereich Triggereingang0 bis 300.000 B/min
    Abmessungen Koffer345 x 165 x 270 mm
    Gewicht1,15 kg
    Gewicht2,4 kg
    Betriebstemperatur0 bis 40 °C
  • Ersatzteile

Ersatzteile

Relevante Dokumente

SKF logo