Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Digitaldrehzahlmesser

Haargenau und vielseitig

Digitaldrehzahlmesser TKRT 10
Digitaldrehzahlmesser TKRT 10
Der SKF TKRT 10 ist ein Präzisionsinstrument zur schnellen Messung von Drehzahlen und Lineargeschwindigkeiten. Das Gerät misst wahlweise durch Direktkontakt oder berührungslos per Laser. Durch den integrierten Laser und die mitgelieferten Kontaktfühler eignet sich das vielseitige Gerät für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.
  • Breiter Drehzahlmessbereich: bis 99 999 min-1 bei Lasermessung und 20 000 min-1 bei Messung mit Kontaktfühlern
  • Messmodi: Drehzahl, Gesamtumdrehungen, Frequenz, Umfangsgeschwindigkeit und Länge (metrisch und inch)
  • Der Laser ist für sichere, schnelle und berührungsfreie Drehzahlmessungen über Entfernungen von max. 0,5 m geeignet
  • Großes, hintergrundbeleuchtete LCD-Display für eine klar erkennbare Messwertanzeige auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Vereinfachte Messungen durch Winkelbereich von ±45 ° zum Messobjekt
  • Speichermöglichkeit für 10 Messwerte
  • Kompaktes Design: einfache Handhabung durch einhändige Bedienung
  • Auslieferung im Tragekoffer

SKF TKRT 10 (Bild 1)
Auslieferung im Tragekoffer.
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TKRT 10
    Anzeige
    Fünfstelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
    Anzeigenauflösung
    0,1 min-1 bis zu 10 000 min-1, sonst 1 min-1
    Speicherkapazität
    10 Speicherplätze für Messwerte
    Anzeige bei schwacher Batterie
    Ja
    Automatische Abschaltung
    Nach 15 Sekunden
    Messung
     
    – Optische Messung
    min-1, Hertz
    ‒ Kontaktmessung
    min-1, Meter, Inch, Yard, Fuß, pro min, Hertz
    – Zählweisen
    Gesamtumdrehungen, Meter, Fuß, Yard
    – Abtastzeit
    0,5 Sekunden (über 120 min-1)
    – Lineargeschwindigkeit
    0,2 bis 1 500 m/min
    Optische Messung

    – Drehzahl-Messbereich
    3 bis 99 999 min-1
    – Genauigkeit±0,05% des Messwerts ±1 Ziffer
    – Messabstand50 bis 500 mm
    – Betriebswinkel±45˚
    – Lasersensor1 integrierter Klasse-2-Laser
    Kontaktmessung
    – Drehzahl-Messbereich
    2 bis 20 000 min-1
    – Genauigkeit±1% des Messwerts ±1 Ziffer
    – KontaktfühlerMitgeliefert (kegelige Spitze, kegelige Aussparung, Rad)
    Batterie1x 9 V Alkali, Typ IEC 6F22
    Betriebsdauer12 Stunden bei Dauerbetrieb
    Zusätzliche StromquelleLadeanschluss 6 VDC (Ladegerät nicht enthalten)
    Produktabmessungen160 x 60 x 42 mm
    Gewicht160 g
    Betriebstemperaturen0 bis 50 °C
    Lagertemperatur–10 bis +50 °C
    Relative Luftfeuchtigkeit10 bis 90 %, nicht kondensierend
    SchutzartIP 40
    Abmessungen Tragekoffer 260 x 85 x 180 mm
    Inhalt des TragekoffersSKF Drehzahlmesser TKRT 10
    3 x Kontaktfühler
    9-V-Batterie
    Reflexfoliensatz
    Bedienungsanleitung (gedruckt)
  • Ersatzteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo