Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kontaktthermometer

Präzise Temperaturmessung mit Doppelkanalfunktion

Kontaktthermometer TKDT 10
Kontaktthermometer TKDT 10
Das SKF TKDT 10 eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen und hat den Vorteil, dass zwei SKF Thermofühler angeschlossen werden können. Auf dem großen, hintergrundbeleuchteten LCD-Display lassen sich die Temperaturen selbst in dunkler Umgebung bequem ablesen.
  • Kontakt-Temperaturmessbereich von -200 bis +1.372 °C.
  • Zum Lieferumfang gehört der Thermofühler TMDT 2-30 (max. 900 °C); geeignet für zahlreiche Anwendungen mit Direktkontakt.
  • Zur Benutzung mit allen SKF Temperaturfühlern einschl. Modell TIH P20, das zum Lieferumfang von SKF Induktions-Anwärmgeräten gehört.
  • Kann auf Wunsch mit einem zweiten SKF Temperaturfühler kombiniert werden, so dass entweder die Temperatur oder der Temperaturunterschied zwischen den Fühlern angegeben wird.
  • Temperaturangaben in °C, °F oder Kelvin (K)
  • Zum einfacheren Ablesen kann die Temperaturanzeige „eingefroren“ werden.
  • Mindest-, Höchst- und Durchschnittstemperatur werden zusammen mit einem Zeitstempel angezeigt.
  • Vom Benutzer auswählbare automatische Abschaltung schont die Batterielebensdauer.
  • Lieferung in stabilem Tragekoffer (Abb. 1)
Technische Daten
Kurzzeichen
TKDT 10
Anzeige
Großes, hintergrundbeleuchtetes LCD
Anzeigenauflösung
0,1 ° bis 1.000 °, sonst 1 °
Hintergrundbeleuchtetes Display
Ein/Aus
Erfassbare Messwerte
Min-, Max-, Durchschnitts-, Differenz, Dualtemperatur
Messeinheiten
°C, °F, K
Automatische Abschaltung
20 Minuten, ein/aus
Temperatur mit Thermoelementmessung
-200 bis +1.372 °C
Genauigkeit
> -100 °C: ±0,5% des Messwertes ±1 °C
Fühlerkompatibilität
2 x Anschlüsse, Typ K
Thermoelement im Lieferumfang
TMDT 2-30, geeignet für max. 900 °C
Länge des gelieferten Fühlers
130 mm
Reaktionszeit des Fühlers
2,3 Sekunden (TMDT 2-30)
Batterie3 x AAA, Alkaline Typ IEC LR03
Betriebsdauer18 Std. bei Normalbetrieb (Hintergrundbeleuchtung an)
Produktabmessungen160 x 63 x 30 mm
Gewicht200 g
Betriebstemperaturen0 bis 50 °C
Lagertemperatur-10 bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit10 bis 90 %, nicht kondensierend
SchutzartIP 40
Abmessungen Tragekoffer 530 x 85 x 180 mm
LieferumfangThermometer mit 1 x Kontaktfühler TMDT 2-30,
3 x AAA Batterien
1 x Bedienungsanleitung
SKF logo