Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dual Laser Infrarot-Video- und Kontaktthermometer

Video-Infrarot- und Kontaktthermometer TKTL 40
Video-Infrarot- und Kontaktthermometer TKTL 40

Infrarot- und Kontaktthermometer mit Video und Datenerfassungsfunktionen

  • Mit der eingebauten Kamera werden Bilder und Videos aufgenommen und sämtliche Messdaten gespeichert, abgerufen und an einen PC exportiert.
  • Umwelteigenschaften wie z.B. Umgebungs-, Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur sowie relative Luftfeuchtigkeit können angezeigt und gespeichert werden.
  • Mit dem Doppel-Laservisier wird der Messbereich eingegrenzt.
  • Zum Lieferumfang gehört der Temperaturfühler TMDT 2-30 (max. 900 °C), geeignet für Anwendungen mit Direktkontakt. 
  • Kann ebenfalls mit jedem SKF Temperaturfühler eingesetzt werden.
  • Der Anwender kann zwischen unterschiedlichen Messungen auswählen: Höchsttemperatur, Mindesttemperatur, Durchschnittstemperatur, Differenztemperatur, Doppelanzeige Infrarot/Berührung.
  • Mit der Datenauswertungsfunktion können Temperaturschwankungen zeitlich dargestellt werden
  • Frei wählbare Alarme (mit Alarmton) für Maximal- und Minimaltemperaturen.
  • Benutzerseitig einstellbare automatische Abschaltung zur Optimierung der Lebensdauer der wiederlaufladbaren Batterie.
  • Temperaturmessbereich bei Infrarotmessung: –50 bis +1.000 °C
  • Temperaturmessbereich mit Temperaturfühler: –50 bis +1.370 °C
  • Verhältnis Messentfernung/Messfleck: 50:1
  • Emissionsfaktor: 0,1 – 1,0
  • Lieferung in stabilem Tragekoffer (Bild 1)
Technische Daten
Kurzzeichen
TKTL 40
Anzeige
2,2-Zoll, 320 x 240 Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzeigenauflösung0,1 ° bis 1.000 °, sonst 1 °
Emissionseinstellungen
0,1 bis 1,0
Hintergrundbeleuchtetes Display
Immer ein
Erfassbare Messwerte
Mindest-, Höchst-, Durchschnitts-, Differenztemperatur, Thermofühler/IR-Dualdisplay Datenlogger
HVAC-Funktionen
Temperaturen von Feuchtkugel, Taupunkt, rel. Luftfeuchtigkeit, Luft
Einstellbare Alarmwerte
Hoch- und Tieftemperatur-Alarm mit akustischem Warnsignal
Foto- und Video-Modus
640 x 480 Kamera, Bilder (JPEG) und Video (3 GP)
Speicherkapazität
310 MB Arbeitsspeicher. Mit Mikro-SD ausbaubare Speicherkarte (max. 8 GB)
PC-Anschluss
Ja, Mini-USB-Kabel wird mitgeliefert
Laserpointer
2 x integrierter Klasse-2-Laser
Max. Laserleistung
1 mW
Automatische Abschaltung3 Minuten, einstellbar
Stativhalterung1/4-Zoll BSW-Gewinde
Infrarot-Temperaturmessung
– Verhältnis Messentfernung/Messfleck50:1
– Temperaturmessbereich bei Infrarotmessung
-50 bis +1.000 °C
– Genauigkeit-20 bis +500 °C: ±1% des Messwerts, mindestens jedoch 1 °C
500 bis 1.000 °C: ±1,5 % des Messwerts
-50 bis 20 °C: ±3,5 °C
– Reaktionszeit<300 ms
– Spektraler Reflexionsgrad8 bis 14 µm
Kontaktfühlermessung
– Temperatur mit Temperaturfühler–50 bis +1.370 °C
– FühlerkompatibilitätTyp K
– Thermoelement im Lieferumfang enthaltenTMDT 2-30, geeignet für max. 900 °C
– Genauigkeit0 bis 1.370 °C: ±0,5 % des Messwerts ±1,5 °C
-50 bis 0 °C: ±2,5 °C
Batterie1 x wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku 3,7 V, 1 400 mAh, 5,2 W
Betriebsdauer4 Stunden bei Dauerbetrieb
Netzteil100-240 V, 50-60 Hz AC-Batterie-Kompaktladegerät mit Europa-Kabel, Stecker für USA, UK und Australien
Ladedauer2 Stunden mit AC-Adapter
Produktabmessungen205 x 155 x 62 mm
Gewicht500 g
Betriebstemperaturen0 bis 50 °C
Lagertemperatur-10 bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit10 bis 90 %, nicht kondensierend
SchutzartIP 40
Abmessungen Tragekoffer 530 x 85 x 180 mm
Inhalt des Tragekoffers1 x Infrarot-Thermometer TKTL 40
1 x Kontaktfühler TMDT 2-30
1 x AC-Ladegerät
1 x Mini-USB für USB-Anschlusskabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Mini-Stativ
SKF logo