Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Registrierungsformular

QuickCollect sensor_image4
SKF Enlight QuickCollect
Schön, dass Sie sich für den SKF QuickCollect Sensor entschieden haben!
  1. Füllen Sie dieses Formular aus und schicken es los, um anschließend den Schritten zur Einrichtung Ihres SKF QuickCollect Sensors zu folgen.
    Registrierungsformular für den SKF QuickCollect Sensor
  2. Nachdem Sie dieses Formular an uns gesendet haben, werden Sie zum Portal für die Anwenderunterstützung weitergeleitet.
  3. Setzten Sie sich ein Lesezeichen bei diesem Portal, damit Sie immer schnell die folgenden Informationen erreichen können:
    • Erste Schritte
    • Verwendung der QuickCollect und DataCollect Apps
    • Anwenderhandbuch
    • Technischer SKF Beratungsservice
    • Produktkalibrierung
    • Registrierung/Erfassung eines Geräts
Stöbern Sie in unserem Portal und erfahren Sie die beste Unterstützung für die Nutzung des Sensors.
SKF logo