Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Machine Condition Indicator

SKF Machine Condition Indicator - CMSS 200

SKF Machine Condition Indicator (MCI)
Der SKF Machine Condition Indicator ist ein wirtschaftlicher Schwingungssensor und -indikator für die Überwachung von nicht kritischen Maschinen. Er eignet sich ideal für Maschinen mit konstanten Betriebsbedingungen, die bislang noch nicht überwacht wurden (Bild 1). Das Gerät ist mit der Motorkontrollleuchte in einem Pkw vergleichbar. Was die Motorkontrollleuchte für den Pkw bedeutet, bedeutet der SKF Machine Condition Indicator für industrielle Anlagen. Interne Sensoren messen Geschwindigkeit, Hüllkurvenbeschleunigung (impulsartige Schwingungen von Lagern oder Getrieben) und die Oberflächentemperatur der Maschine.

Der Schlüssel (Bild 2) aktiviert die SKF Maschinenzustandsanzeige und ermöglicht den Wechsel der Betriebsart, eine Einstellung der Vibrations-Grenzwerte, die Quittierung der Alarme sowie ein Reset des Geräts.

Drei LED's am Gerät zeigen den Maschinen- und Lagerzustand an. Wenn die Einheit aufleuchtet, ist dies die Aufforderung an den Verantwortlichen für vorbeugende Wartung, eine Ursachenanalyse an der Maschine durchzuführen. Das Gerät, das zudem über eine Barcodefunktion mit Seriennummer für Identifizierungszwecke verfügt, lässt sich problemlos in jedes bedienergestützte Zuverlässigkeitsprogramm (Operator Driven Reliability, ODR), Wartungsroutinen und geplante Checkups integrieren.

Klicken Sie hier, um sich ein Video über den Gebrauch des magnetischen Leseschlüssels für den SKF Maschinenzustandsindikator anzusehen.

Laden Sie die App des „SKF Machine Condition Indicator“ herunter.

Verfügbar zum Download im Apple App Store. Entdecken Sie den SKF Machine Condition Indicator , verwenden Sie die Animationen zur Überprüfung von Alarmzuständen und benutzen Sie die Funktion Erweiterte Realität zur Ansicht des MCI in 3D auf Ihrem Tischmodell-Display! Klicken Sie einfach das Dokument hier unten an, dann wird das SKF MCI Erweiterte Realität-Auslöserbild heruntergeladen. Drucken Sie es aus, legen es auf eine ebene Fläche, öffnen Ihre MCI App und halten Ihr Smartphone über das Auslöserbild – dann sehen Sie, wie der MCI erscheint! Sie können Ihr Smartphone um das virtuelle Produkt herumführen, als wäre es echt. Oder Sie sperren den Bildschirm und drehen den MCI, um es aus jedem beliebigen Winkel ansehen zu können.

Übersicht - SKF Machine Condition Indicator

SKF Machine Condition Indicator - Bestelldaten

Bestelldaten 
Kurzzeichen CMSS 200-02-SL
einschl. 
Zwei batteriebetriebene Module 
Zwei CMAC 225 Magnetschlüssel 
Zwei
CMAC 230 Gewindebolzen (1/4-28 bis 1/4-28)
 
Zwei
CMAC 231 Adapterbolzen (1/4-28 auf M8)
 
Zwei CMAC 200-REF Referenzkarten 
Eine Einbauanleitungskarte 
Eine Produktreferenz auf CD 
Kurzzeichen CMSS 200-10-SL
einschl. 
10 batteriebetriebene Module 
Vier CMAC 225 Magnetschlüssel 
Vier CMAC 200-REF Referenzkarten 
Zwei Einbauanleitungskarten 
Eine Produktreferenz auf CD 
Kurzzeichen CMSS 200-50-SL
einschl. 
50 batteriebetriebene Module 
10 CMAC 225 Magnetschlüssel 
10 CMAC 200-REF Referenzkarten 
Fünf Einbauanleitungskarten 
Eine Produktreferenz auf CD 
SKF logo